주요 특징

D9010EMBP는 PCI Express Gen 1 및 Gen 2, USB 1.1, USB 2.0, eUSB2, USB HSIC, USB-PD, 10BASE-T 이더넷, 100BASE-TX 이더넷 등 강력한 프로토콜 디코드 및 트리거 소프트웨어를 포함하고 있습니다.

  • 30초 이내에 특정 프로토콜 디코딩을 표시하도록 스코프 설정
  • 다양한 통합 프로토콜 레벨 트리거에 대한 액세스 권한 확보
  • 프로토콜 수준에서 패킷을 볼 수 있어 시간 절약 및 오류 제거
  • 시간 상관 뷰를 이용하여 타이밍 또는 신호 무결성 근본 원인으로 되돌아가 시리얼 프로토콜 문제를 신속하게 해결
  • 오실로스코프와의 호환성을 보장하는 어플리케이션은 데이터 시트를 참조해서 선택하십시오
  • 펌웨어 6.30 이상이 적용된 모든 Infiniium 오실로스코프와 호환됩니다

무료 체험판

D9010EMBP의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.

D9010EMBP 임베디드 프로토콜 디코드/트리거(USB2.0, 10/100 ETH, PCIe 2/1) 소프트웨어는 키사이트 Infiniium 오실로스코프에 미리 설치된 채로 제공되므로 파일을 다운로드하거나 설치할 필요가 없습니다.

D9010EMBP Embedded Protocol Decode/Trigger Software for USB 2.0, 10/100 ETH, PCIe 2/1 for Infiniium Oscilloscopes

D9010EMBP에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?