무엇을 찾고 있습니까?
D9010EBSC Infiniium 리얼타임 오실로스코프용 IEEE802.3bs/cd 인증 어플리케이션
Infiniium 실시간 오실로스코프용 키사이트 IEEE802.3bs/cd 컴플라이언스 어플리케이션은 IEEE802.3bs 및 IEEE802.3cd 표준에 명시된 대로 PAM4 및 NRZ 전기 신호를 정확하고 빠르게 특성화할 수 있도록 설계되었습니다.
주요 특징
종합적인 측정 및 디버그 솔루션
- IEEE802.3bs 및 IEEE802.3cd 사양에 안내된 대로 PAM4 및 NRZ 측정 수행
- 300개에 가까운 테스트
- 레벨 기반(노이즈, 선형성), 아이 기반(EW6, EH6), 지터 및 반사 손실 테스트
유연성과 확장성
- 키사이트 UXR 및 Z-시리즈 실시간 오실로스코프에서 작동
- 자동 HTML 보고서 생성
- 컴플라이언스 제한 또는 사용자 지정 제한에 대해 전체 또는 선택된 파라미터 테스트
호환성
- UXR 및 Z-시리즈 실시간 오실로스코프
데이터 센터의 향상된 네트워크 대역폭에 대한 요구가 계속해서 증가하고 있습니다. 펄스 진폭 변조(PAM)는 기술을 활용해서 이 요구를 처리할 수 있도록 도와주는 멀티 레벨 시그널링 형식입니다.
Infiniium 실시간 오실로스코프용 키사이트 N6472A IEEE802.3bs/cd 컴플라이언스 어플리케이션은 PAM4 및 NRZ 전기 신호를 정확하고 빠르게 특성화하고 IEEE802.3bs 및 IEEE802.3cd 표준에 설명된 PAM 및 NRZ 측정 요구를 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
산업 표준 개발 요건에 따라 PAM4 및 NRZ 측정을 수행하는 것은 까다롭고 어려울 수 있습니다. Z-시리즈 실시간 오실로스코프에 키사이트 N6472A IEEE802.3bs/cd 컴플라이언스 어플리케이션을 사용하면 PAM4 측정 정확도를 극대화하고 시간을 절약할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 IEEE802.3bs 및 IEEE802.3cd 표준에 자세히 기술된 측정 요건에 따라 펄스 진폭 변조 4-레벨(PAM4) 및 NRZ 설계 측정이 가능합니다.
무료 체험판
D9010EBSC IEEE802.3 bs/cd 컴플라이언스 테스트 어플리케이션 소프트웨어 및 30일 체험판 라이센스
Infiniium Z-시리즈 및 UXR-시리즈 오실로스코프에 대한 키사이트 D9010EBSC IEEE802.3 bs/cd 컴플라이언스 테스트 어플리케이션 소프트웨어.
D9010EBSC에 관심이 있으신가요?
Infiniium 실시간 오실로스코프용 IEEE802.3bs/cd 컴플라이언스 어플리케이션의 역량 확대
특집 리소스: Infiniium 실시간 오실로스코프용 D9010EBSC IEEE802.3bs/cd 컴플라이언스 어플리케이션
다른 도움이 필요하십니까?