검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
IEEE802.3ck에 대한 D90103CKC 전기 TX 테스트 SW
IEEE802.3ck에 대한 전기 TX 테스트 SW(100/200/400 Gb/s)
Infiniium UXR-시리즈 광대역 오실로스코프를 사용하여 IEEE P802.3ck 100/200/400 Gb/s 전기 TX 설계를 특성화합니다
주요 특징
종합적인 측정 및 디버그 솔루션
- IEEE802.3ck에 의해 정의된 100/200/400 Gb/s TX 설계 특성화
- 140개에 가까운 테스트 수행
- 주요 측정에는 120 에지 출력 지터(Jnu, JRMS, EOJ), SNDR 및 아이 오프닝(EH, EW, VEC)이 포함됩니다
유연성과 확장성
- UXR 오실로스코프에서 작동합니다
- 자동 HTML 보고서 생성
- 컴플라이언스 제한 또는 사용자 지정 제한에 대해 전체 또는 선택된 파라미터 테스트
호환되는 제품
- 50GHz 이상에서 작동하는 UXR 제품 시리즈: UXR0502A, UXR0504A, UXR0592A, UXR0592AP, UXR0594A, UXR0594AP, UXR0702A , UXR0702AP , UXR0704AP , UXR0802A, UXR0804A , UXR1002A , UXR1004A ,UXR1102A , UXR1104A
키사이트 D90103CKC TX 테스트 어플리케이션을 UXR 고대역폭 오실로스코프와 함께 사용해서 다음에 따라 빠르고 정확하게 전기(물리 계층) 적합성 측정을 수행할 수 있습니다.
- IEEE 802.3ck 100Gb/s, 200 Gb/s 및 400 Gb/s 작동
- 100GAUI-1, 200GAUI-2 및 400GAUI-4 C2C(Chip-to-Chip) TX 특성
- 100GAUI-1, 200GAUI-2 및 400GAUI-4 C2M(Chip-to-Module) 호스트/모듈 출력 특성
- 송신기 특성, 100GBASE-CR1, 200GBASE-CR-2, 400GBASE-CR4
- 송신기 특성, 100GBASE-KR1, 200GBASE-KR-2, 400GBASE-KR4
D90103CKC 어플리케이션은 복잡한 106Gbps IEEE 송신기 물리 계층 측정을 간소화합니다:
- 자동화된 적응형 레퍼런스 수신기 자동 조정 작동을 수행합니다.
- 표준을 세부적으로 이해하는 데 소요되는 시간 절약
- PAM4 설계를 특성화하는 데 소요되는 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축
- 맞춤형 구성을 사용하여 디바이스 디버깅 지원
- 디바이스 성능을 요약하는 HTML 보고서의 빠른 생성 가능
주요 측정 내용:
- “12개 에지” PRBS13Q에서의 Jnu, JRMS, EOJ를 포함한 지터 측정
- 정상 상태 전압(Vf), 선형 핏 펄스 피크 및 SNDR(Signal-to-Noise-and-Distortion)을 포함한 출력 파형 측정
- 전환 시간
- 아이 폭, 아이 높이, 수직 아이 닫힘
- 유효 반사 손실
어플리케이션이 적용되는 특정 테스트에 대한 종합적인 최신 목록이 필요하면 D90103CKC 무료 체험판을 UXR 장비로 다운로드해서 설치하십시오. “데모 모드”에서 소프트웨어 어플리케이션을 실행할 때에는 라이센스(또는 하드웨어)가 필요하지 않습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?