무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
D6000AUTB - 오토모티브 소프트웨어(6000 X-시리즈용)
마스크 테스트 및 주파수 응답 분석과 함께 6000 X-시리즈 오실로스코프용 CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI, 사용자 정의 가능한 NRZ 트리거 및 디코드 지원
주요 특징
- 하드웨어 기반 아키텍처를 사용하여 자동차 시리얼 버스에 대한 트리거링과 분석을 할 수 있는 가장 빠른 스루풋의 오실로스코프 솔루션
- 시리얼 데이터 파형과의 화면상 시리얼 디코드 시간 상관
- CAN 아이 다이어그램 마스크 테스트 - 산업 표준을 기반으로 한 다지역 마스크 및 설정의 손쉬운 다운로드
- 마스크 테스트로부터 세부적인 합격/불합격 통계 확보
- 이 패키지는 마스크 테스트 및 주파수 응답 분석(Bode 플롯)과 함께 CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5(사용자 정의 가능한 Manchester), 사용자 정의 가능한 NRZ, CXPI 시리얼 트리거 및 디코드를 지원합니다. 모든 6000 X-시리즈 오실로스코프에 기본으로 고급 수학 기능이 제공됩니다
- .dbc 파일을 사용한 CAN 및 CAN FD 기호 트리거 및 디코드
- .ldf 파일을 사용한 LIN 기호 트리거 및 디코드
키사이트의 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 자동차 소프트웨어 패키지를 사용하면 오늘날 파워 트레인과 보디 제어 및 모니터링에 사용되는 가장 일반적인 폭넓은 자동차 시리얼 버스에 프로토콜 트리거링과 디코드를 사용할 수 있습니다. 이 패키지는 또한 자동차 전자 시스템의 테스트와 디버그에 도움이 되는 아이 다이어그램 마스크 테스트 및 주파수 응답 분석을 포함한 다른 고급 분석 기능도 지원합니다.
무료 체험판
D6000AUTB의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
D6000AUTB 자동차 소프트웨어 옵션은 키사이트 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프의 라이센스 파일로 활성화됩니다.
D6000AUTB에 관심이 있으신가요?
6000 X-시리즈용 자동차 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스: D6000AUTB 자동차 소프트웨어(6000 X-시리즈용)
다른 도움이 필요하십니까?