무엇을 찾고 있습니까?
C8700200A UXM 5G 테스트 어플리케이션 소프트웨어
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 포괄적인 소프트웨어로 5G NR 칩셋과 디바이스를 특성화합니다
주요 특징
완벽한 기능의 대화형 소프트웨어를 사용한 워크플로 전반에 걸친 테스트
C8700200A 테스트 어플리케이션 소프트웨어는 초기 프로토타입 테스트부터 통합과 검증, 수락까지 전체 칩셋 및 디바이스 개발 워크플로에 걸쳐 실시간 테스트를 제공합니다. 강력한 GUI는 구성과 파라미터화에서 높은 수준의 자율성을 제공하므로, 5G NR 스케줄링에 대한 완벽한 액세스를 통해 많은 이용 사례를 테스트할 수 있습니다.
실시간 네트워크 에뮬레이션과 엔드투엔드 IP 데이터 스루풋 분석을 사용하여 무선 칩셋 및 디바이스의 RF 성능과 기능적 KPI를 검증하십시오. SCPI를 사용하거나 C8702000A RF 자동화 툴셋 및 C870300A 기능적 KPI 툴셋(RF 및 기능적 테스트를 위한 테스트 시나리오 내장)을 사용해서 테스트 자동화를 개발하십시오.
다음과 같은 고성능 역량으로 미래에 대비하십시오.
- RedCap과 NTN을 포함한 최근의 개선 사항
- 오류를 줄이고 연결 효율을 높일 수 있는 동적 포트 매핑 및 내부 스위칭
- FR1 및 FR2 커버리지(5G NR-U 포함)
- 유연한 스케줄링 및 대역 조합 테스트
- 효율적인 분석과 문제 해결을 위한 빠른 처리
- 음성 및 동영상 테스트를 위한 통합된 IMS 및 IP 장애
- 각 기술과 콤포넌트 캐리어에 대한 실시간 BLER(Block Error Rate) 테스트
- 엔드투엔드 IP 데이터 스루풋 테스트
- 배터리 드레인 테스트
- 3GPP 성능 요건 등에 따른 RF 테스트
5G NR RedCap 디바이스 특성화
RedCap(레드캡)은 Reduced Capability(축소 성능) 5G NR 디바이스를 의미합니다. 3GPP는 IoT 디바이스에서 5G를 더 쉽게 사용할 수 있도록 릴리스 17에서 이 새로운 유형의 디바이스를 승인했습니다. 레드캡 5G NR을 활용하면 개발과 제조 과정에서 비용 절감이 가능합니다. 일반적으로 IoT는 웨어러블, 산업용 센서, 스마트 주택과 도시, 보안 및 감시와 같은 분야에서 저가의 디바이스를 사용합니다. 키사이트 무선 네트워크 에뮬레이션 솔루션이 어떻게 RedCap 디바이스에서 기능 및 RF 테스트를 수행하면서 비용을 줄이는 데 도움이 되는지 알아보십시오.
E2E IP 데이터 스루풋 특성화
여러 조건에서 설계의 스루풋을 검증하는 작업은 최종 사용자와 관련해 수용 가능한 성능을 보장하는 데 필수적입니다. C8700200A 테스트 어플리케이션 소프트웨어가 제공하는 실시간 IP 데이터 스루풋의 강력하고 직관적인 그래픽 디스플레이를 통해 칩셋과 디바이스의 성능을 특성화할 수 있습니다. 스케줄링과 페이딩 같은 파라미터를 수정하여 여러 조건에서 스루풋의 성능을 분석할 수 있습니다.
반송파 집계를 통한 동작 분석
반송파 집계(CA)는 5G NR NSA 및 SA 성능의 주요 측면에 해당합니다. C8700200A 테스트 어플리케이션 소프트웨어의 스케줄링 맵과 CA 구성 화면을 통해 다수의 5G NR 및 LTE 콤포넌트 반송파를 쉽게 구성할 수 있습니다. 다양한 CA 조건에서 무선 설계의 RF 및 기능 동작을 특성화합니다.
테스트 어플리케이션 소프트웨어 사양
키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼에서 테스트 어플리케이션 소프트웨어를 사용해서 무선 칩셋과 디바이스의 RF 및 기능 테스트를 빠르게 구성하고 실행할 수 있습니다. 다음을 포함해 실제 네트워크 조건에서 성능 특성화:
- 5G NR RedCap
- 5G NR FR1과 FR2 NSA 및 SA(유연한 스케줄링)
- LTE, TDD 및 FDD
- 비지상 네트워크(NTN)
- C-V2X, V2X 사이드링크, GSM, GPRS, EPGRS, W-CDMA 연결 및 eCall
- C-IoT
- DL 및 UL MIMO
- 반송파 집계, 5G NR 및 LTE
- 링크 적응, 5G NR 및 LTE
- AWGN 및 페이딩
- IP 장애
S8711A UXM 5G 테스트 어플리케이션
UXM 5G 테스트 어플리케이션은 더욱 효율적으로 구성이 가능한 네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 종합적인 도구입니다.
키사이트의 S8711A UXM 5G 테스트 어플리케이션은 초기 프로토타입 테스트부터 통합과 검증까지 전체 칩셋 및 디바이스 개발 워크플로에 사용할 수 있는 대화형 실시간 테스트 도구입니다.
관련 제품 및 솔루션
혁신적인 테스트 자산 보호
다른 도움이 필요하십니까?