무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
B2983B 펨토/피코 전류계, 0.01fA, 배터리
세계 유일의 배터리 구동식 그래픽 피코 전류계(0.01fA)
B2983B 펨토/피코 전류계는 0.01fA(0.01 x 10-15A) 분해능으로 소전류를 안정적으로 측정할 수 있는 세계 유일의 그래픽 피코 전류계입니다. 또한 배터리로 구동되기 때문에 중요 측정에서 AC 라인 노이즈를 없앨 수 있습니다. 4.3” 컬러 LCD와 그래픽 사용자 인터페이스를 지원하는 이 전류계는 수치 정보 외에 트렌드 차트와 히스토그램 데이터도 제공합니다.
주요 특징
B2983B 펨토/피코 전류계는 0.01fA(0.01 x 10-15A) 분해능으로 소전류를 안정적으로 측정할 수 있는 세계 유일의 그래픽 피코 전류계입니다. 또한 배터리로 구동되기 때문에 노이즈 없이 AC 라인을 측정할 수 있습니다. 4.3” 컬러 LCD와 그래픽 사용자 인터페이스를 지원하는 이 전류계는 수치 정보 외에 트렌드 차트와 히스토그램 데이터도 제공합니다. 이러한 전면판 기능을 통해 PC 없이도 트랜션트 동작을 캡처하고 빠르게 통계 분석을 수행할 수 있습니다. 셋업 무결성 검사 소프트웨어 옵션을 이용하면 여러 케이블과 픽스처 도구의 노이즈 레벨을 비교할 수 있어 외부 노이즈 소스를 격리하는 데 도움이 됩니다.
측정 기능
- 0.01 fA 최소 측정 분해능
- 초당 20,000회 판독
- < 20 μV 부담 전압
주요 특징
- 배터리 구동으로 노이즈 없이 AC 전력선 측정
- 셋업 무결성 검사 소프트웨어(옵션)
- 사용하기 쉬운 자동 탐색
- 고성능 키사이트 3축 케이블(1.5m) 제공
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?