무엇을 찾고 있습니까?
87406Q Low PIM Coaxial Switch, DC to 20 GHz, Matrix
Ensure signal integrity, improve testing efficiency, and maximize test throughput with low PIM performance of -160 dBc
HIGHLIGHTS
- -160dBc의 낮은 PIM 성능
- 0.03dB 삽입 손실 반복성 보장
- 작동 수명 기간 동안 섹션당 최대 300만 회 사이클 보장
- 탁월한 절연으로 채널 간 누화를 최소화하여 신호 무결성 보장
Low passive intermodulation (PIM) is crucial for applications where two or more transmitted signals share a common antenna or whenever the transmitter signal is too high or the receiver is sensitive to high intermodulation. The Keysight 87406Q is a low PIM matrix coaxial switch, operating from DC to 20 GHz, which can help to keep the system PIM level low. A guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability and 3 million cycles of operating life ensures signal integrity, improves testing efficiency and ultimately maximizes test throughput.
낮은 패시브 상호변조(PIM)는 2개 이상의 전송 신호가 일반 안테나를 공유하는 어플리케이션과, 송신기 신호가 너무 높거나 수신기가 높은 상호변조에 민감한 경우에 매우 중요합니다. 키사이트 87406Q는 DC ~ 20GHz에서 작동하는 낮은 PIM matrix 동축 스위치이며 시스템 PIM 수준을 낮게 유지하도록 도움을 줍니다. 작동 수명 기간 동안 300만 회의 사이클과 0.03dB 삽입 손실 반복성으로 신호 무결성을 보장하고 테스트 효율성을 개선하여 테스트 처리율을 극대화합니다.
Interested in a 87406Q?
Featured Resources for 87406Q Low PIM Coaxial Switch, DC to 20 GHz, Matrix
Want help or have questions?