검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
87302C 하이브리드 전력 분배기, 0.5 GHz ~ 26.5 GHz
최소한의 삽입 손실과 포트들 간 높은 아이솔레이션이 요구되는 전력 분할 분야에 사용
주요 특징
우수한 RF 성능
- 최대 SWR: 1.45 0.5 GHz ~ 18 GHz, 1.60 18 GHz ~ 26.5 GHz
- 삽입 손실: 1.5 dB 0.5 GHz ~ 18 GHz, 1.9 dB 18 GHz ~ 26.5 GHz(삽입 손실은 3 dB 커플링 손실에 추가적인 값임)
- 아이솔레이션: 19 dB
특징
- 최대 진폭 추적: 0.3 dB 0.5 GHz ~ 18 GHz, 0.5 dB 18 GHz ~ 26.5 GHz
- 최대 위상 추적: 6도 0.5 GHz ~ 18 GHz, 10 도 18 GHz ~ 26.5 GHz
키사이트 87302C 하이브리드 전력 분배기는 최소한의 삽입 손실과 포트들 간 높은 아이솔레이션을 필요로 하는 전력 분배 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 메인 라인 및 출력 포트 사이에는 상응하는 저항성 전력 분배보다 1 ~ 2 dB 작은 삽입 손실을 갖습니다. 중요한 신호 처리 분야용으로 설계되었습니다; 두 출력 포트들 간 위상 및 진폭 추적이 제어되고 지정됩니다.
87302C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 87302C 하이브리드 전력 분배기, 0.5 GHz ~ 26.5 GHz
다른 도움이 필요하십니까?