주요 특징

특징

  • SP6T 구성, 종단
  • 전자 위치 표시기
  • 전류 인터럽트 기능
  • 마그네틱 래칭

우수한 RF 성능

  • 탁월한 아이솔레이션, 40 GHz에서 최소 65 dB
  • 5백만 사이클 동안 0.03 dB의 삽입 손실 반복성 보장
  • 일반적인 작동 수명, 1천만 사이클

키사이트 87106D 멀티포트 스위치는 RF 및 마이크로파 신호 라우팅 및 테스팅 분야에서 신호 정확도를 높여줍니다. 이 고성능 전자기계 스위치는 아이솔레이션이 탁월하고 0.03 dB 삽입 손실 반복성을 제공하므로 5백만 스위치 라이프사이클을 보증합니다. 87106D의 낮은 삽입 손실 반복성으로 인해 측정 경로의 무작위 오류원이 줄어 측정 정확도가 개선됩니다. 이 스위치의 반복성과 신뢰성은 측정 정확도를 보장하며 교정 사이클을 줄이고 테스트 시스템 가동 시간을 늘려 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 키사이트의 엄격한 설계와 정밀한 제조 사양을 통해 높은 반복성의 스위칭이 가능해졌습니다.

시스템 통합을 담당하는 제조 테스트 엔지니어에게 적합한 키사이트 87106D 종단 멀티포트 스위치는 신호 모니터링과 라우팅 분야를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

주: 옵션 024(비 TTL 드라이브) 및 161(16핀 DIP DC 커넥터)은 기본 옵션이며 별도로 지정하지 않는 한 기본 제공됩니다.

RF 및 마이크로파 전자기계적 스위치에 대해 자세히 알아보십시오.

87106D 멀티포트 전기기계 동축 스위치

87106D에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: 87106D 멀티포트 전기기계 동축 스위치, DC ~ 40 GHz, SP6T

다른 도움이 필요하십니까?

Thailand