검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
87104B 멀티포트 동축 스위치, DC ~ 20 GHz, SP4T
더 우수한 성능 테스트 시스템에 필요한 삽입 손실 반복도와 아이솔레이션을 개선합니다.
주요 특징
유형
- SP4T 구성
- 자기 래칭
- 종단된 포트
뛰어난 RF 반복도와 긴 수명
- 1000만 사이클의 작동 수명
- 최대 5백만 사이클까지 0.03 dB의 반복도 보장
우수한 RF 성능
- 뛰어난 아이솔레이션(보통 26.5 GHz에서 >90 dB)
특징
- 광전자 표시기 및 인터럽트
- TTL/5V CMOS 호환(선택적)
키사이트 87104B 멀티포트 스위치는 보다 나은 성능 테스트 시스템에 필요한 향상된 삽입 손실 반복도와 아이솔레이션을 제공합니다. 이 스위치의 반복성과 신뢰성은 ATS 측정 정확도를 필수적이며 교정 사이클을 줄이고 테스트 시스템 가동 시간을 늘려 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 키사이트 87104B 종단 멀티포트 스위치는 자동화된 테스트 및 측정, 신호 모니터링, 라우팅 분야에 요구되는 긴 수명과 신뢰성을 제공합니다. 키사이트의 엄격한 설계와 제조 사양 덕분에 반복성이 뛰어난 스위칭이 가능합니다. 낮은 삽입 손실 반복성으로 인해 측정 경로의 무작위 오류원이 줄어 측정 정확도가 개선됩니다.
참고: 별도로 지정하지 않은 한 옵션 024와 161이 기본 옵션입니다.
87104B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 87104B 멀티포트 동축 스위치, DC ~ 20 GHz, SP4T
다른 도움이 필요하십니까?