주요 특징

  • 주파수: 500 MHz ~ 40 GHz
  • 최대 진폭 재보정(통상): ±0.05 dB
  • 최대 위상 재보정(통상): ±1.5 °
  • 최대 방향성 재보정(통상): -38 dB
  • 열-진공 환경에서 작동
  • 2.92 mm 커넥터
  • TVAC CalPod와 함께 사용할 때 더 이상 PNA 펌웨어 옵션 302와 304가 필요하지 않습니다

CalPod는 DUT를 제거하거나 표준을 다시 연결하지 않고도 버튼을 눌러 쉽고 빠르게 네트워크 분석기 교정을 갱신할 수 있는 새롭고 고유한 방법을 제공합니다. 열-진공 챔버 테스트 시, DUT 응답에서 테스트 케이블과 커넥터의 열 효과를 제거하기 원할 경우, 그리고 일반적인 재교정을 위해 테스트를 중지해야 할 경우 매우 유용합니다.

CalPod는 PNA-X N524xB, PNA N522xB, PNA-L N523xB, PXIe 벡터 네트워크 분석기(M937xA) 등과 같은 PNA 네트워크 분석기에 사용할 수 있습니다. CalPod를 작동하기 위해서는 PNA 또는 M937xA용 CalPod 펌웨어와 85523B CalPod 컨트롤러가 필요하며 다섯 개 이상의 CalPod를 제어하려는 경우 85556A 팬아웃 케이블 분리기가 필요합니다.

85542B 온도 특성화 및 열-진공 환경 CalPod는 -30 °C ~ +80 °C의 온도 범위에서 정확한 재보정 기능을 제공합니다. 최대 48개의 CalPod를 제어할 수 있지만 한 번에 4개의 CalPod만 재보정이 가능합니다.

측정 환경에서 ECal 모듈로 기능하기 위해 ECal 모듈을 사용해서 CalPod를 특성화할 수 있습니다. 이 기능은 다중 포트 및 다중 경로 측정 시 특히 유용한데, 그 이유는 이러한 유형의 측정을 위한 교정이 크게 간소화되기 때문입니다. ECal 기능을 갖는 CalPod를 사용하면 다중 포트 DUT의 각 포트에서 1포트 교정을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 해당 thru 경로에 대해 두 개의 1포트 교정, 한 개의 Unknown thru 경로 측정, 해당하는 풀 2포트 12 텀 오류 보정 모델을 판별할 수 있습니다.

KeysightCare Logo
85542B TVAC CalPod

85542B에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?

한국