주요 특징

  • DC ~ 40 GHz 주파수 범위
  • 고정 및 슬라이딩 부하로 전체 2포트 교정을 수행하는 교정 표준
  • 표준을 올바르게 연결하기 위한 토크 렌치 및 오픈 엔드 렌치
  • 2.4 mm ~ 2.92 mm의 PNA 테스트 포트를 조정하기 위한 1개의 NMD 2.4 mm(f) ~ 2.92 mm(f) 및 1개의 NMD 2.4 mm(f) ~ 2.92 mm(m) 테스트 포트 어댑터 포함. 적절한 2.92 mm 테스트 포트 케이블은 사용자가 제공해야 합니다.
  • 2.92 mm 직렬 어댑터 포함(각각 3개씩)
  • USB 스틱에 PNA 제품군 네트워크 분석기에 로딩할 수 있는 표준 정의 제공

키사이트 85056KE01 기계 교정 키트는 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류를 특성화할 수 있는 정밀 표준 디바이스를 포함합니다. 이 키트는 2.92 mm SOLT 교정 표준을 지원하며 여기에는 고정 및 슬라이딩 부하가 포함됩니다. NMD 2.4 mm부터 2.92 mm까지 VNA 테스트 포트의 성을 바꿀 수 있는 어댑터도 포함합니다. 이러한 어댑터는 VNA의 NMD 2.4 mm 테스트 포트에서 사용됩니다. 범용 어댑터가 아닙니다. 또한 2.92 mm 직렬 어댑터(3개)도 제공합니다. 그뿐만 아니라 키트에는 올바른 연결을 위한 5/16 토크 렌치, 5/16 및 7/16 오픈 엔드 렌치도 포함되어 있습니다. USB 스틱에 PNA 제품군 VNA에 대한 표준 정의가 포함되어 있습니다.

전송 측정을 위한 2.92 mm 테스트 포트 케이블은 사용자가 제공해야 합니다.

키사이트 85056KE01 교정 키트는 간편 주문 방식을 지원하며 이를 통해 Maury 8770E47 교정 키트와 관련된 키사이트테크놀로지스의 패스 스루 주문이 가능합니다.

Maury Microwave의 보증 및 반품 약관이 적용됩니다. Maury Microwave Corp. 교정 키트의 정비, 수리, 교정 문제가 발생하는 경우 키사이트테크놀로지스가 아닌 Maury Microwave로 직접 반환해야 합니다.

키사이트테크놀로지스는 키사이트 마이크로파 PNA 시리즈 네트워크 분석기에 연결된 Maury 시스템 또는 교정 키트의 성능을 보장하지 않습니다.

Maury는 전체적인 컴플라이언스 추적 가능성을 갖춘 상용 교정 인증을 자동으로 제공하지 않습니다. 상용 교정 인증이 필요한 경우 배송 기간이 2주 연장됩니다. 추가 비용을 지불하고 키사이트 옵션 85056KE01-COC를 주문해야 하며 견적 및 주문 시 이를 요청 및 구성해야 합니다.

Maury Microwave는 추가 비용 없이 적합성 인증서를 제공하며 옵션 COC를 선택하지 않은 경우 이러한 항목이 추가됩니다. (키사이트 기능 인증서와 유사)
 

85056KE01 표준 메커니컬 교정 키트

85056KE01에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: 85056KE01 표준 메커니컬 교정 키트, DC ~ 40 GHz, 2.92 mm

다른 도움이 필요하십니까?