검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
85033E 표준 메커니컬 교정 키트, DC ~ 9 GHz, 3.5 mm
85033E 표준 메커니컬 교정 키트, DC ~ 9 GHz
주요 특징
- DC ~ 9 GHz 주파수 범위
키사이트 85033E 교정 키트는 키사이트 네트워크 분석기를 교정하는 데 사용되는 정밀 3.5mm를 기본적으로 제공합니다. 기본으로 제공되는 품목에는 암수 모두에 고정형 종단, 개방 회로, 단락 회로가 포함됩니다. 올바른 연결을 위해 토크 렌치도 포함됩니다. 이 키트는 dc ~ 9 GHz에서 사용할 수 있습니다.
옵션은 3.5 mm 암-암, 3.5 mm 수-수 및 3.5 mm 암-수 어댑터를 추가하는 데 사용할 수 있습니다. 다른 옵션은 3.5mm와 타입-N을 잇는 4개의 어댑터 또는 3.5 mm와 7 mm를 잇는 4개의 어댑터를 추가합니다.
85033E에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 85033E 표준 메커니컬 교정 키트, DC ~ 9 GHz, 3.5 mm
다른 도움이 필요하십니까?