주요 특징

일반

  • 최대 속도(선형 옵틱 포함): 2 m/s
  • 레퍼런스 주파수: >= 7.0 MHz; 옵션 300: 7.2 MHz 및 9 mm 이용 가능
  • 무게: 3.2 kg(7파운드)
  • 예열 시간: 45분(팬과 배기구가 통풍 커버에 연결된 경우)

레이저 빔

  • 직경: 6 mm; 옵션 009: 9 mm 이용 가능
  • 최소 출력 전력: 65 µW(3년 후 50 µW)
  • 최대 출력 전력: 1 mW
  • 빔 높이: 80.8 ± 1.0 mm

입력 전력 필요량

  • +15 V ± 0.3 V(최대 2.2 A에서)
  • -15 V ± 0.3 V(최대 0.03 A에서)

키사이트 5517FL은 주로 반도체 리소그래피 및 평판 분야와 같이 모션 속도가 더 빠른 VME 및 PC 기반 레이저 간섭계 시스템에 사용됩니다. 맞춤 요구 사항은 키사이트에 문의하십시오.

레이저 간섭계 위치 측정 시스템에 대해 자세히 알아보십시오.

주요 사양

Beam height (mm)
80.8
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
2152**
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
> 65
Reference frequency (MHz)
>= 7.0
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
90 (*45)
Beam height (mm)
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number
Reference frequency (MHz)
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min)
80.8
2152**
> 65
>= 7.0
90 (*45)
더 보기
Beam height (mm):
80.8
Max linear velocity - depends on electronics/receivers (mm/s) **E1709A must be used:
2152**
Output Power Higher Power Option Available �w:CX_Number:
> 65
Reference frequency (MHz):
>= 7.0
Warm-up time* if fan is connect to vent body (min):
90 (*45)
5517FL Laser Head

5517FL에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: 5517FL 레이저 헤드

다른 도움이 필요하십니까?