검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34942A 34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈
34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈
독립된 4개의 1x4 멀티플렉서를 통해 고주파수 신호 연결
HIGHLIGHTS
34980A 다기능 스위치/측정 장치용 키사이트 34942A RF 멀티플렉서 모듈은 양방향 스위칭 광대역 신호를 제공합니다. 채널 분리도가 높아 오실로스코프, 스펙트럼 분석기 또는 기타 기기에서 고품질 다이나믹레인지 측정을 보장합니다.
이 RF 멀티플렉서는 단일 모듈에 4개의 독립 1x4 RF 멀티플렉서로 구성되어 있습니다. 각 멀티플렉서는 서로 간에 그리고 메인프레임 섀시로부터 절연되어 있어 접지 루프를 방지합니다. 여러 뱅크를 연속으로 연결할 수 있어(cascade) 34980A 메인프레임 1대에서 최대 97개 RF 채널을 연속 연결하여 보다 큰 멀티플렉서를 구성할 수 있습니다.
- 4중 4채널 멀티플렉서
- DC ~ 1.5GHz, 75옴
- 높은 분리도, 낮은 VSWR
- 30V, 0.5A, 10W 스위칭
- 75옴 mini SMB 커넥터
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?