20개의 고전력 범용 폼 A 릴레이는 최대 5 A, 150 W를 스위칭할 수 있습니다.

주요 특징

  • 20개의 폼 A 채널, 최대 5 A, 150 W
  • 전기자 래칭 릴레이(릴레이 카운터 포함)
  • 과열 조건을 감지하는 온도 센서
  • 동시 채널 스위칭

키사이트 34938A는 34980A 다기능 스위치/측정 장치용 고전력 범용 스위치 모듈입니다. 이 모듈에는 20개의 독립적인 SPST(single-pole, single-throw) 릴레이가 5 A가 있습니다. 이 모듈은 테스트 대상 제품에 전력을 공급하고, 표시기와 상태 등을 제어하고, 외부 전력 릴레이와 솔레노이드를 활성화하는 데 사용됩니다. 30 VDC/250 VAC, 5 A 접촉부가 단일 채널에서 최대 150 W를 처리할 수 있습니다. 이는 많은 전력 라인 스위칭 분야에 충분한 용량입니다. 표준 50핀 Dsub 커넥터가 있어 표준 케이블, 터미널 블록 또는 대량 상호연결 솔루션에 사용할 수 있습니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?