무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34450A 디지털 멀티미터, 5.5 디지트, OLED 디스플레이
획기적인 처리량 달성
이 제품은 곧 단종됩니다. 문의하기
주요 특징
OLED 멀티미터를 사용한 빠른 판독 속도, 높은 정확도
키사이트 34450A 5.5-디지터 멀티미터(OLED 디스플레이 포함)로 생산 라인을 대폭 강화하십시오. 초당 판독 속도가 190회에 달하는 빠른 속도로 제조 처리량을 대폭 늘릴 수 있습니다. 일반적인 산업계와 교육계의 요구를 충족하도록 설계된 0.015% DCV 정확도로 매우 정확하고 반복 가능한 최고의 측정이 가능합니다.
USB 2.0, 시리얼 인터페이스(RS-232) 및 GPIB 포트와 같은 여러 연결 옵션을 활용하여 유연하게 DMM을 PC에 연결해 데이터에 액세스하고 검색해 쉽게 데이터를 분석할 수 있습니다. PC 연결 옵션을 사용할 경우, 34450A에 Keysight Connectivity 소프트웨어를 사용할 수 있으며 SCPI 명령 또는 Command Expert를 통한 원격 제어가 가능합니다. 또한 다양한 프로그래밍 환경과 쉽게 통합할 수 있도록 IVI-COM 드라이버도 포함됩니다.
- 고대비 OLED 디스플레이에서 선명하게 측정값 확인
- 장비를 제어할 수 있는 무료 BenchVue Basic 앱 다운로드
- USB에서 측정 자동화
- 내장된 히스토그램 및 기본 통계 함수로 데이터 분석 간소화
- 최대 50,000개의 메모리 포인트 및 히스토그램 기능으로 생산적으로 데이터 로깅 수행
- 내장된 Kensington 잠금 슬롯으로 장치의 보안 유지
직관적인 다목적 디바이스
34450A 디지털 멀티미터는 폭넓은 측정 기능과 강력한 기능을 제공하는 사용하기 쉬운 직관적인 도구입니다.
- USB 2.0, RS-232, GPIB 등 여러 연결 옵션
- 생산 데이터 분석을 위한 트리거 입/출력 기능 선택
- 11개의 측정 기능: DC 전압과 전류, true RMS AC 전압과 전류, 주파수, 연속성, 다이오드 테스트, 커패시턴스, 온도
주요 사양
Digits of Resolution
5.5 digits
Basic 1-Yr DCV Accuracy
0.015%
Display Type
OLED
자세한 사양을 원하십니까?
34450A에 관심이 있으신가요?
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?