검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34171B Input Terminal Block for Digital Multimeters
Use this set of two connectors for a convenient and reliable way to connect wires to all five input terminals on your DMM
Use this set of two connectors for a convenient and reliable way to connect wires to all five input terminals on your DMM
HIGHLIGHTS
- 와이어 크기: 18게이지 이하 권장
- 와이어 종류: 비도금 구리 권장
- 최대 전압: 1000V
- 단자: 저열 구리 합금
- 종단: 슈라우드 바나나 플러그 5개
- 안전: IEC 1010-2-031 충족 또는 초과
- 수량: 2
키사이트 34171B 디지털 멀티미터 입력 단자 커넥터 블록은 커넥터 2개로 구성된 세트로, 와이어를 다섯 개의 입력 단자 모두에 연결하는 편리하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 단자는 서로 다른 금속으로 인해 발생하는 열 유도 전압을 최소화하기 위해 저열 구리 합금으로 만들어집니다. 또한 열 오프셋 전압을 최소화하기 위해 모든 연결부에는 동일한 게이지의 비도금 구리 와이어를 사용합니다.
키사이트 34171B는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, L4411A 디지털 멀티미터와 호환됩니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?