키사이트 33502A는 직접 패스스루 모드를 갖는 함수/임의 생성기를 위해 최대 50 Vpp 증폭이 가능한 외부 출력 앰프입니다.

주요 특징

  • 풀파워 대역폭: 100 kHz @ 50 Vpp
  • 작은 신호 대역폭: > 300 kHz
  • 슬루율: 20 V/µs(최소)
  • THD+N: < 0.01% @ 10 kHz, 40 Vpp
  • 출력 드라이브: 최대 200 mA
  • 절연: 플로트 ± 42 Vpk(어스 접지)

키사이트 33502A는 듀얼 채널, 고전압 출력 앰프입니다. 최대 50 Vpp(±25 V) 출력 전압 범위를 지원하는 격리된 아날로그 프론트 엔드를 탑재하고 있습니다. 또한 10 kHz 및 40 Vpp에서 0.01% 미만의 저왜곡 앰프입니다. 33502A는 저왜곡, 고전압 출력을 제공하기 위해 함수 생성기의 동반 제품으로 사용됩니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?