검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
33330C 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
이 견고한 고성능 다이오드 감지기로 레벨링, 전력 감지 등의 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
주요 특징
- 주파수 범위: 10MHz ~ 26.5GHz
- 주파수 응답: ± 0.6dB(10MHz ~ 20GHz), -3.3dB 선형(linear) 기울기로부터 ± 1.5dB(20GHz ~ 26.5GHz)
- 최대 SWR: 1.2(10MHz ~ 4GHz), 1.5(4GHz ~ 18GHz), 2.2(18GHz ~ 26.5GHz)
- 로우 레벨 감도: > 0.5mV/uW(10MHz ~ 18GHz), > 0.18mV/uW(18 ~ 26.5GHz)
- 최대 작동 입력 전력: 200mW
- 일반(typical) 단기 최대 입력 전력(1분 미만): 1W
- 노이즈: < 50uV
- 출력 극성(polarity): 음극(negative)
33330C에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 33330C 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
다른 도움이 필요하십니까?