검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
16196A Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz
Perform accurate and repeatable measurements on SMD size of (1.6L ± 0.15) x (0.8W ± 0.15) x (0.4H to 0.95)
Perform accurate and repeatable measurements on SMD size of (1.6L ± 0.15) x (0.8W ± 0.15) x (0.4H to 0.95)
HIGHLIGHTS
16196A 표면 실장 디바이스(SMD) 테스트 픽스처는 최대 3GHz의 정확한 상관관계를 통해 뛰어난 반복성 및 유용성을 제공합니다. 16196 시리즈 픽스처는 특정 SMD 크기에 적합하도록 맞춤 설계되었으며(아래 표 참조) 신뢰할 수 있는 접촉을 통해 반복 가능한 DUT 포지셔닝을 제공하여 안정적인 측정 결과를 도출할 수 있으므로 작업자로 인한 오류 가능성이 줄어듭니다. 전통적으로 최대 3GHz의 SMD 인덕터 평가를 구현하기 어려웠으나 이제는 16196 시리즈를 통해 정확하고 반복 가능한 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.
16196 시리즈의 해당 디바이스 크기 | ||
---|---|---|
모델 | 크기 코드 | 크기 사양 L x W x H(mm) |
16196A | 0603 (inch) / 1608 (mm) | (1.6 ± 0.15) x (0.8 ± 0.15) x (0.4~0.95) |
16196B | 0402 (inch) / 1005 (mm) | (1.0 ± 0.1) x (0.5 ± 0.1) x (0.3~0.6) |
16196C | 0201 (inch) / 0603 (mm) | (0.6 ± 0.03) x (0.3 ± 0.03) x (0.27~0.33) |
16196D | 01005 (inch) / 0402 (mm) | (0.4 ± 0.02) x (0.2 ± 0.02) x (0.11~0.22) |
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?