HIGHLIGHTS

  • 주파수 범위: dc - 6GHz
  • 삽입 손실: 1.0dB/3GHz, 1.5dB/6GHz
  • 반사 손실: 22dB/30kHz ~3GHz, 20dB/3GHz ~ 6GHz
  • 최대 입력 전류 레벨: 3W(연속), 6W(펄스, 30ms 펄스 폭, 10% 듀티 사이클)
  • 임계값 제한: 30dBm, 일반
  • 최대 dc 전압: 30V
11930A Power Limiter

Interested in a 11930A?

Want help or have questions?

한국