반사 손실이 >24 dB이고 반복도가 -40 dB인 우수한 RF 성능이 강점입니다.

주요 특징

유형

  • 커넥터 유형: 2.4 mm(수), 2.92 mm(수)

우수한 RF 성능

  • 반사 손실: > 24 dB
  • 반복도: -40 dB

특징

  • 전기 길이: 11.3 mm(0.45인치)
  • 전체 길이: 16.4 mm(0.64인치)
  • 직경: 9.0 mm(0.35인치)

키사이트 11904A는 작동 주파수가 dc ~ 40 GHz인 계측 등급의 2.4 mm(수)-2.92 mm(수) 어댑터입니다. 길이는 16.4 mm이고 직경은 9 mm입니다.

키사이트 어댑터, 2.4 mm, 2.92 mm에 대해 자세히 알아보십시오

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?