주요 특징

우수한 RF 성능

  • 낮은 SWR(1.11 @ 12.4 GHz)
  • 낮은 삽입 손실(0.35 dB @ 12.4 GHz)
  • 높은 DC 차단 전압

커넥터 유형

  • 3.5 mm (m-f)

우수한 RF 성능

  • 낮은 삽입 손실 < 1.2 dB
  • 50 V 최대 DC 작동 전압
  • 3.5 mm 정밀 동축 커넥터

키사이트 11742A 차단 커패시터는 45 MHz 미만의 dc 신호를 차단하고 최대 26.5 GHz의 신호를 통과시킵니다. 고주파수 오실로스코프와 함께 사용하거나 바이어스 마이크로파 회로에 사용하기 적합한 키사이트 11742A는 고가의 측정 장비 손상을 초래하거나 RF 및 마이크로파 측정 정확도를 떨어뜨릴 수 있는 저주파수 신호를 억제합니다.

11742A Blocking Capacitor

Interested in a 11742A?

Want help or have questions?

Worldwide