주요 특징

대역폭:

  • 10 GHz

범위:

  • 동적 범위: 3.3 V 피크투피크
  • DC 오프셋 범위: +/- 16V
  • 최대 전압: +/- 30V

입력 임피던스:

  • 차동 입력 R: 50 kOhm
  • 차동 입력 C: 0.21 pF
  • 싱글 엔드 입력 R: 25 kOhm
  • 싱글 엔드 입력 C: 0.35 pF

권장되는 프로브 헤드:

  • MX0100A 25 GHz 마이크로 프로브 헤드
  • MX0106A 23 GHz 솔더인 프로브 헤드
  • MX0105A 20 GHz SMA 프로브 헤드
  • N2839A 21 GHz 브라우저 프로브 헤드
  • N5425B 18 GHz ZIF 프로브 헤드
  • N2851A 12 GHz QuickTip 프로브 헤드
  • E2678B 12 GHz 소켓형 프로브 헤드
  • N5381B 12 GHz 솔더인 프로브 헤드
  • N5380B 12 GHz SMA 프로브 헤드
  • E2677B 12 GHz 솔더인 프로브 헤드

오실로스코프 연결:

  • MXR, EXR 오실로스코프
  • S-시리즈 오실로스코프
  • 90000A 오실로스코프
  • UXR 3.5mm 오실로스코프(N5442A)
  • UXR 1&1.85mm 오실로스코프(N5442A 및 N2852A 어댑터 사용)
  • 90000X, Q, V, Z-시리즈 오실로스코프(N5442A)

Infiniium 오실로스코프용 InfiniiMax II 시리즈 1169B 10 GHz 프로빙 시스템은 10 GHz에 완벽한 실시간 대역폭을 제공합니다. 수상 경력을 자랑하는 InfiniiMax 프로빙 시스템은 성능 저하 없이 까다로운 기계적 접근 요건까지 지원합니다.

감쇠비가 3.4:1에 불과한 1168A/69A는 InfiniiMax 프로브들 중에서도 프로브 노이즈 플로어가 가장 낮아, 높은 감도가 요구되는 신호 무결성 측정에 적합합니다. 1168A/69A 프로브 시스템은 폭넓은 프로브 헤드와 액세서리로 다양한 실제 응용 분야를 지원합니다. 탁월한 InfiniiMax 프로브 액세서리가 다양한 옵션을 통해 브라우징, 솔더인, 소켓형, ZIF 팁, QuickTip(마그네틱 팁), 소프트 터치 헤드 및 SMA 헤드 솔루션을 지원합니다.

1169B는 1169A의 RoHS 규격 버전입니다. 1168B는 원하는 형태, 핏, 기능을 100% 만족시킬 수 있으며 가격은 1168A와 유사합니다.

소프트웨어, 액세서리, 서비스 및 지원

특집 리소스: 1168B InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프, 10 GHz

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?