검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
10771A 각도 반사체
키사이트 각도 반사기는 일반적으로 10770A 각도 간섭계와 함께 사용되며 주로 키사이트 5530 레이저 교정 시스템에 사용됩니다.
주요 특징
- 무게: 650그램(1.4파운드)
- 범위: 최대 ±36,000 arc sec(±10º)
키사이트 5530 레이저 교정 시스템에 사용되는 키사이트 10771A 각도 반사기는 정밀 교정 분야에 적합합니다. 10770A 각도 간섭계와 함께 기계 도구 또는 측정 기계가 이동하는 각 축을 따른 피치 및 편요각 모션을 측정하는 데 사용됩니다. 이 시스템은 원치 않는 각도 모션을 빠르게 찾아서 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
5530 시스템의 일부로 제공되는 키사이트 10771A는 각도 위치 오차의 원인을 찾아낼 수 있는 강력한 진단 도구입니다. 이 정보는 구형 기계 도구에 대한 교체 또는 재구성 결정을 내릴 때 매우 중요하게 활용됩니다.
10771A에 관심이 있으십니까?
각도 반사기의 역량 확대
특집 리소스: 10771A 각도 반사기
다른 도움이 필요하십니까?