검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
10725B 4% 빔 분리기
키사이트 10725B 4% 빔 분리기는 9 mm 이하인 빔 직경에 사용하도록 설계되었습니다. 이 베어 옵틱의 경우 사용자가 따로 마운트를 준비해야 합니다.
주요 특징
- 치수: Ø 19.3 x 2.41 mm
- 무게: 2 g
- 전송된 빔 오프셋: 0.8 mm
- 클리어 애퍼처: 16.5 mm
9 mm 이하인 빔 직경에 사용하도록 설계된 10725B 4% 빔 분리기는 유입되는 총 레이저 빔의 4%를 반사하고 96%는 똑바로 전송합니다. 이 옵틱은 하우징이 없으며 사용자가 마운트를 준비해야 합니다.
- 더 큰 각도 범위를 위해 3축 간섭계와 함께 사용됩니다
- 광학 레이아웃의 유연성을 극대화할 수 있는 많은 빔 디렉팅 옵틱 제품 중 하나
10725B에 관심이 있으신가요?
4% 빔 분리기의 역량 확대
특집 리소스: 10725B 4% 빔 분리기
다른 도움이 필요하십니까?