Keysight VSA Image

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.

  • U1065A - 10-bit Digitizer
  • U1066A - 12-bit Digitizer
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...
릴리스 날짜 버젼
2010-08-19 2.03
Version Description
Driver file available for download...

다운로드 방법

  • Information Not Available

설치 방법

  • Information Not Available

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

선결 조건

  • Information Not Available

지원되는 계측기

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE