PathWave BenchVue AC Source App Download
PathWave BenchVue software apps connect to over 700 Keysight instruments and counting. View all currently supported Keysight instruments.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2024-09-30 | 2024.2 | Defect fixes to improve stability, usability, and overall performance. |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2024-09-30 | 2024.2 |
Version Description |
---|
Defect fixes to improve stability, usability, and overall performance. |
다운로드 방법
- Click the Download button.
- Save or run the installer.
설치 방법
- Double-click on downloaded software file to run the installer.
라이센스
- Requires a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows 10(64 bit), version 1809 or later
System Requirements
- Processor: Intel Core i5 (or equivalent)
- RAM: 16 GB
- Storage Drive: 900 MB free space for Windows
- Screen Resolution: 1766 x 768 minimum
선결 조건
- Information Not Available