BenchVue Basic USB Modular Digital Multimeter Control Pro App Download

Note: KeysightCare support is not included for all BenchVue Basic apps.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2023-04-14 2023 BV Platform Version - BenchVue Basic USB Modular Digital Multimeter Control Pro App Download
릴리스 날짜 버젼
2023-04-14 2023
Version Description
BV Platform Version - BenchVue Basic USB Modular Digital Multimeter Control Pro App Download

다운로드 방법

  • Click the Download button.
  • Save or run the installer.

설치 방법

  • Double-click on downloaded software file to run the installer.

라이센스

  • Does not require a license

Installs on: PC  

운영 체제

  • Windows 10 (64-bit), Version 1809 or later
System Requirements
  • Processor: Intel Core i5 (or equivalent)
  • RAM: 16 GB
  • Storage Drive: 900 MB free space for Windows
  • Screen Resolution: 1920x1080 (recommended)

선결 조건

  • Information Not Available  

지원되는 계측기

  • U2741A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE