FieldFox 계측기와 사용하는 SD 플래시 메모리 카드는 아래 명시된 요구사항을 충족해야 합니다. 이 요구사항은 FieldFox 모델 및 펌웨어 개정판에 따라 다릅니다.

SD 카드를 FieldFox와 사용하려면 일반적으로 PC에서 SD 카드를 읽고 써야 합니다.

SD 카드는 마이크로, 미니 및 표준의 세 가지 물리적 크기가 있습니다. 어댑터를 이용해 소형 카드를 대형 슬롯에 사용할 수 있습니다.

키사이트는 SD 카드 또는 어댑터를 제공하지 않습니다. 이들 부품 입수에 관한 조언은 아래 권장사항을 참조하십시오.

N9912A 요구사항

  • 물리적 크기: "미니"라야 함
  • 메모리 크기: 펌웨어가 A.04.00 이상인 경우에는 제한 없음 펌웨어 A.03.xx 또는 이전의 경우에는 2GB이하라야 합니다.

N9923A 요구사항

  • 물리적 크기: "마이크로"라야 함
  • 메모리 크기: 제한 없음

SD 카드/어댑터 입수에 대한 권장사항

  1. 어댑터는 일반적으로 PC에서 "미니" 또는 "마이크로" SD 카드를 읽고 쓸 경우에 필요합니다.
  2. 웹에서 "SD 카드 어댑터"를 검색하여 가능한 소스를 찾습니다.
  3. “미니”와 “표준” 어댑터를 사용하는 2GB 마이크로 SD 카드는 모든 FieldFox 요구를 충족시킵니다. Kingston Technology 부품 번호 SDC/2GB-2ADP는 가능한 솔루션입니다.