무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
블록 다운컨버터, 노이즈 피겨 분석기 및 노이즈 소스(특별)
다음 표는 다양한 노이즈 피겨 제품을 제공하는 키사이트테크놀로지스와 함께 이용할 수 있는 특별 옵션 범위를 보여주기 위해 작성되었습니다.
파워 미터 특별 제품에 대한 추가 정보는 해당 지역 키사이트 FE 또는 영업 사무소에 문의하십시오.
블록 다운컨버터는 다음 제품과 호환됩니다.
- N9069A/C 노이즈 피겨 어플리케이션 및 주파수 범위 옵션 ≥ 526의 CXA, EXA, MXA, PXA, UXA 신호 분석기
- N9069A 노이즈 피겨 어플리케이션 및 주파수 범위 옵션 ≥ 526의 MXE EMI 수신기
- N8975B, N8976B 및 N8975A 노이즈 피겨 분석기
특별 제품 번호 | 설명 |
---|---|
블록 다운컨버터 | |
N8975AZ-K40 | 26.5 GHz ~ 40 GHz APC 2.4(m) 커넥터 |
N8975AZ-K50 | 36.5 GHz ~ 50 GHz APC 2.4(m) 커넥터 |
N8975AZ-K63 | 50 GHz ~ 63.5 GHz WR15 커넥터 |
N8975AZ-K67 | 58 GHz ~ 67 GHz WR10 커넥터 |
N8975AZ-K75 | 61.5 GHz ~ 75 GHz WR15 커넥터 |
N8975AZ-K88 | 75 GHz ~ 88.5 GHz WR10 커넥터 |
N8975AZ-K98 | 86.5 GHz ~ 100 GHz WR10 커넥터 |
N8975AZ-K99 | 96.5 GHz ~ 110 GHz WR10 커넥터 |
노이즈 소스 | |
346B-H01 | 21 dB 공칭 ENR의 APC 3.5(m) 커넥터 |
346C-H01 | 21 dB 공칭 ENR의 APC 3.5(m) 커넥터 |
346CK01 | 1 GHz ~ 50 GHz 346 시리즈 노이즈 소스 공칭 ENR 21 dB |
346CK40 | 1 GHz ~ 40 GHz 346 시리즈 노이즈 소스 공칭 ENR 8 dB |
* 346B 노이즈 소스 옵션 002와 특별 옵션 H72 판매중단 통지: 키사이트 346B 노이즈 소스 옵션 346B-002와 특별 옵션 346-H72, APC-7.0 mm 커넥터를 사용하는 노이즈 소스는 2003년 10월 31일 판매중단됩니다. 이 날은 또한 이들 옵션의 최종 주문일입니다. 지원 수명은 5년이며(2008년 10월 31일까지) 키사이트 권장 대체품은 없습니다.