Advanced Design System (ADS)ADS(Advanced Design System) 2020 데이터링크는 맞춤형 Python 스크립트를 사용하는 Data Display 환경에서 엔지니어가 시뮬레이션 데이터를 처리할 수 있도록 지원하는 애드온입니다. 데이터링크는 함께 페어링하면 자동 데이터 전송 및 스크립트 실행을 지원하는 ADS와 Python 기능 세트로 구성되어 있습니다. 스크립트는 표준 Data Display 방정식 객체 또는 스케매틱 기반 MeasEqn 객체를 사용해서 호출하며, 데이터가 이 방정식을 통과할 수도 있습니다. 데이터링크는 스크립트를 실행하는 데 사용하는 전체 독립형 Python 3 설치를 포함하고 있습니다. Python을 Data Display에 추가하면 계측기 커넥티비티, 3D 플롯팅, contour 생성 같은 고급 기능을 지원합니다. 몇 가지 예제 어플리케이션과 맞춤형 스크립트가 설치와 예제 작업 공간 Datalink_Basics_wrk 및 Plot_Various_Meas_LP_Data_Using_Datalink_wrk의 일부분으로 포함됩니다. 이러한 기능을 활용하기 위해 사용자가 Python에 코딩하는 방법을 알아야 할 필요는 없습니다.

ADS 2020 데이터링크 다운로드
플랫폼 파일 이름 다운로드 크기
Windows 64-bit datalink_2020.exe 다운로드 461,373,440바이트 (440 MB)

참고: ADS 2020 데이터링크 설치를 시도하기 전에 ADS 2020을 먼저 설치해야 하며, 데이터링크 기능을 사용하기 위해 필요한 추가 라이선스는 없습니다.

Linux에 설치된 ADS 2020에는 이미 Linux 플랫폼용 데이터링크 옵션이 포함되어 있습니다.

데이터링크 설명서에 대한 추가 정보는 ADS 2020 릴리즈 노트를 참조하십시오.

ADS 소프트웨어 다운로드 페이지로 돌아갑니다.