무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
인서킷 테스트 시스템(ICT 시스템) - 키사이트 Keysight : 제품 생산 중단 및 단종
사용 가능한 필터 없음
필터 & 정렬
15 Results
정렬 기준
주요 제품
알파벳순
최신(날짜)
사용 가능한 필터 없음
6
4
7
1
1
정렬 기준
알파벳순
최신(날짜)
Showing 1 - 12 / 15
정렬 기준:
주요 제품
알파벳순
최신(날짜)
E9903G 4-모듈 ICT 시스템, i307x 시리즈 6
E9903G 4-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템은 최대 5184개 노드를 지원하고 시리즈 6은 디지털 테스트를 최대 4배 더 빠르게 실행하며, 전반적인 물리적 공간이 38% 더 작습니다.
ICT i3070 액세서리: 픽스처
픽스처 키트부터 벡터리스 테스트 품목까지 다양한 i3070 ICT 테스트 픽스처 액세서리를 보고 편리하게 품목/부품을 선택해서 QuickQuote를 요청해 보십시오.
E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i
The E9988E Keysight Medalist i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test (ICT) system brings industry-leading ICT technologies into your automated manufacturing line.
U9403A 미니 인서킷 테스트 시스템
U9403A 미니 ICT는 기능 테스트를 결합하여 테스트 커버리지를 극대화하는 VTEP, 바운더리 스캔 및 DUT 전력 제어와 같은 전체 ICT 기능을 제공합니다.
x1149 바운더리 스캔 분석기
새로운 x1149 바운더리 스캔 분석기는 전기 구조 테스트를 위한 도구로, IEEE 1149.x 표준을 기반으로 JTAG Technologies의 강력한 바운더리 스캔 기능을 갖추었습니다.
i7090 대규모 병렬 보드 테스트 시스템
i7090 보드 테스트 시스템은 여러 PCBA에서 병렬 보드 테스트를 수행할 수 있도록 최대 20개의 코어를 갖는 세계 최초의 대규모 병렬 보드 테스트 시스템입니다.
E9902G 2-모듈 ICT 시스템, i317x 시리즈 6
E9902G는 2592개 노드를 지원하고 시리즈 6은 실리콘 네일 및 경계 스캔을 최대 4배 더 빠르게 실행하며, 전반적인 물리적 공간이 전보다 16% 더 작습니다.
E9900E 3070 / i3070 ICT Rental
Keysight short term rental i3070 system pre-configured with the latest hardware and software feature with license to use.
E9988EL 인라인 2-모듈 ICT 시스템; i337x, 시리즈 5i
E9988EL 2 모듈 인라인 ICT, i3070 시리즈 5i를 사용하면 슬림한 풋프린트에서 최대 2592개 노드의 테스트가 가능합니다. SMEMA 호환성을 고려해 엄격한 사용에 따라 제조
E9905G 2-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템, i327x 시리즈 6
키사이트의 E9905G는 최대 2592개 노드를 지원하고 시리즈 6은 디지털 테스트를 최대 4배 더 빠르게 실행하며, 전반적인 물리적 공간이 38% 더 작습니다.
U9405A Medalist i1000D Small Foot Print 인라인 및 오프라인 인-서킷 시스템
U9405A i1000D SFP is the smallest inline automated ICT in the world with the most powerful digital test capabilities. It is the only ICT platform that can be switched between inline and offline configuration.
U9401B Medalist i1000D
The U9401B Medalist i1000D ICT system offers per pin programmable digital cards to support boundary scan, serial programming, and VCL/PCF digital testing.
Showing 1 - 12 / 15
No information available
No information available
Select up to 6 products
Compare ()
Prev
Next