Analizzatore di figura di rumore classe NF7, 10 MHz, 3,6 GHz, multi-touch

L'analizzatore di figura di rumore ad alte prestazioni N8973B è progettato per eseguire misurazioni della figura di rumore rapide, accurate e ripetibili.

immagine_prodotto
  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Bandwidth

    8 MHz

  • Maximum frequency

    3.6 GHz

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

L'analizzatore di figura di rumore ad alte prestazioni N8973B è progettato per eseguire misurazioni della figura di rumore rapide, accurate e ripetibili. Se abbinato a una sorgente di rumore della serie SNS e a un preamplificatore USB della serie U7227, i dati ENR provenienti dalla sorgente di rumore SNS e dal preamplificatore USB vengono scaricati automaticamente nell'N8973B. L'N8973B è dotato di un'interfaccia multi-touch che consente di eseguire gesti di allungamento, pizzicamento e trascinamento. È possibile accedere alla maggior parte dei menu con un semplice tocco del dito senza cambiare schermata.

Le calibrazioni delle sorgenti di rumore per le misurazioni del fattore Y sono state semplificate consentendo calibrazioni combinate per un massimo di 12 configurazioni DUT in un unico passaggio. È possibile risparmiare tempo prezioso per i test su molti tipi di DUT utilizzando la funzione di calibrazione interna, che non richiede l'esecuzione di una calibrazione da parte dell'utente.

Un calcolatore integrato dell'incertezza della figura di rumore può precompilare i dati provenienti dalla sorgente di rumore SNS, dal preamplificatore USB e da tutti i parametri strumentali richiesti, quali la figura di rumore dell'analizzatore, l'incertezza della figura di rumore e del guadagno e la corrispondenza. Le impostazioni predefinite della figura di rumore offrono misurazioni simultanee della figura di rumore e del guadagno. Utilizzando la vista Tabella è possibile visualizzare contemporaneamente in forma tabellare diverse misurazioni, tra cui figura di rumore, fattore di rumore, fattore Y, guadagno,Phot,Pcold eTeffective.

  • Gamma di frequenza da 10 MHz a 3,6 GHz in una soluzione monoblocco
  • Interfaccia multi-touch
  • Include le modalità Spectrum Analyzer e IQ Analyzer (Basic)
  • Le opzioni standard integrate includono P03, PFR, FSA, NFE e B25.
  • Connettore di ingresso di tipo N (f)
  • Compatibilità con sorgenti di rumore serie SNS
  • U7227A Preamplificatore USB esterno da 10 MHz a 4 GHz incluso