Capteur de puissance de crête USB de 50 MHz à 18 GHz

Les capteurs de puissance de crête USB Keysight U2020 série X offrent les capacités de mesure de puissance de crête et en continu d'un wattmètre dans un format compact et portable.

image_produit
  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -45 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

Configurations supérieures

Découvrez ce qui est inclus et comment vous pouvez améliorer votre expérience avec Keysight.

U2021XA  Capteur de puissance de crête USB de 50 MHz à 18 GHz
U2021XA Capteur de puissance de crête USB de 50 MHz à 18 GHz

Modèle :

U2021XA

QTÉ

Options

1

Capteur de puissance USB à large bande (50 MHz - 18 GHz) | Assistance technique KeysightCare - 3 ans | Retour à la garantie Keysight - 3 ans.

1

Câble du capteur de puissance ; 1,5 m (5 pieds)

1

Connecteur de type N (mâle)

Points forts

  • Gamme de fréquences de 50 MHz à 18 GHz
  • Large plage dynamique de -30 à +20 dBm (crête/gated), -45 à +20 dBm (mode moyenne uniquement)
  • Bande passante vidéo de 30 MHz et capture en temps réel à 80 méga-échantillons par seconde
  • Remise à zéro et étalonnage internes
  • Vitesse de mesure élevée pouvant atteindre 25 000 lectures/seconde (mode libre/mode tampon rapide)
  • Votre instrument peut être contrôlé sans frais supplémentaires à l'aide de l'application BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis (BV0007B). Cette application simplifie la connexion et le contrôle de l'instrument. Téléchargez l'application BenchVue Basic Power Meter/Sensor (BV0007B). Notez que la version de base n'inclut pas l'assistance KeysightCare et est en retard d'une révision par rapport à la version sous licence. Pour accéder aux dernières fonctionnalités et à l'assistance, la version sous licence (payante) de l'application BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis est disponible.

Déclencheur externe intégré en entrée et en sortie

Un déclencheur externe permet un déclenchement précis des petits signaux proches du seuil de bruit du signal. Grâce à la connexion d'entrée/sortie de déclenchement intégrée aux capteurs de puissance de crête USB Keysight U2020 série X, vous pouvez connecter un signal de déclenchement externe provenant d'une source de signal ou du dispositif testé directement au capteur USB à l'aide d'un câble BNC vers SMB standard.