Können wir Ihnen behilflich sein?
Empfohlene Suchanfragen
No product matches found - System Exception
Passende Inhalte
Vektorsignal-Transceiver S9101A für Multiband und 5G
The S9101A 5G Multi-Band Vector Transceiver is a streamlined, non-signaling measurement system that enables automated testing of 5G NR infrastructure equipment in both the FR1 (sub-6 GHz) and FR2 (24-44 GHz) spectrum bands.
Vertrieben durch:
- Autorisierte Vertriebspartner
- Keysight Direct Sales
Dieses Produkt wird abgekündigt. Kontakt für Ersatzoptionen
HIGHLIGHTS
Anwendungen: Umfangreiche Tests an 5G-NR-Netzwerkgeräten und Radiobauteilen
- Transceiver-Systeme für 5G-NR-Basisstationen
- 5G-NR-Bauteile wie z. B. Remote Radio Heads (RRH), Distributed Units (DU), aktive Antennen-Arrays, Verstärker und Chipsets
Vorteile
- Geringere Testkosten und Abmessungen im Vergleich zu Labormessgeräten und extrem hoher Testdurchsatz („Cloud-Ready“)
- OTA-Kompatibilität spart Platz und Kosten, mit einzelnen bidirektionalen Remote-Heads, Wechsel zwischen zwei Polarisierungen im Abtastkopf, für alle Bänder zwischen 24,25 und 43,5 GHz, mit unübertroffener Leistung und EVM in der Kammer
- Effektivität in der Fertigung: 1,2 GHz BW, Tx/RX mit geringer EVM und ACLR, funktioniert als ein einziges Gerät (mit Schaltung, Abtastköpfen, API und Messungen), einfache Automatisierung des Systems mit kalibrierter Präzision sorgt für weniger Nachbearbeitungen und falsche Beurteilungen
Funktionen
- Breitbandinge Signalgenerierung und -anaylse von 5G-NR-Signalformen (ab 3GPP Release 15 und höher) sowohl in FR1 (380 MHz bis 6 GHz) als auch in FR2 (24,25 bis 43,5 GHz)
- Mit „OTA-freundlicher“ erweiterbarer Architektur: Sie vermeidet hohe Signalverluste durch Schaltungen und lange Kabelführung, unterstützt ein oder zwei Millimeterwellen-Tastköpfe und Polarisierungen sowie mehrere Sende-/Empfangskanäle
Messanwendungen und Software
- Das System S9101A beinhaltet die Anwendung N90E1S91A von Keysight für Vektor-Transceiver mit 5G und Multiband (Anwendung für X-Serie).
- Zusätzlich empfohlene Software: N7631C Signal Studio Pro für 5G-NR, N7630C für Vorläufer von 5G, N7608C für benutzerdefiniertes IQ und OFDM, Software 89600 VSA und Testautomatisierungsplattform KS8400A
Der Vektorsignal-Transceiver S9101 für 5G und Multiband mit ein oder zwei Transceivern eignet sich für FR1 (380 MHz bis 6 GHz) und mit ein oder zwei Millimeterwellen-Transceivern für FR2 (24,25 bis 43,5 GHz).
Interested in a S9101A?
Extend the capabilities for your 5G Multi-Band Vector Transceiver
Featured Resources for S9101A 5G Multi-Band Vector Transceiver
Related Products
Want help or have questions?