10 MHz bis 54 GHz USB-Sensor mit großem Dynamikbereich für Spitzen- und Durchschnittsleistung

Der Keysight U2066XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer 10 MHz – 54 GHz USB-Spitzen- und Durchschnittsleistungssensor.

Produktbild
  • Frequency range

    10 MHz to 54 GHz

  • Connectivity

    USB

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    1.85 mm

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Frequenzbereich von 10 MHz – 67 GHz
  • USB-Anschluss mit einem breiten Dynamikbereich von -70 bis +20 dBm (Frequenz 10 MHz bis 50 GHz) / -70 bis +15 dBm (Frequenz > 50 GHz bis 54 GHz) / -70 bis +10 dBm (Frequenz > 54 GHz bis 67 GHz) für Kleinsignalmessungen
  • 5 MHz Videobandbreite und Einzelbild-Echtzeitaufnahme mit 20 MSamples/sec pro Sekunde
  • Variable Abtastrate (1 Mio. Abtastungen/Sekunde) und großer Speicher (1 Mio. Abtastungen) für die Datenspeicherung
  • Schnelle Echtzeitmessung mit 50.000 Messwerten/Sekunde
  • Echtzeitmessung ohne Totzeit, um sicherzustellen, dass jeder einzelne kontinuierliche Impuls gemessen wird.
  • Die Zeitselektivitätsfunktion im Mittelwertmodus ermöglicht den vollen Dynamikbereich für Mittelwert- und Zeitselektivitäts-Mittelwertleistungsmessungen.
  • Interne Nullpunktkorrektur und automatische Kalibrierung sparen Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
  • Eine BenchVue-Softwarelizenz (BV0007B) ist jetzt im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten. BenchVue vereinfacht das Verbinden und Steuern von Geräten sowie die Automatisierung von Testabläufen.

Mit den Leistungssensoren der U/L2050/60 X-Serie von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor liefert hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierungsfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit. Die U/L2050/60 X-Serie wird von der Keysight BenchVue Software unterstützt. BenchVue ermöglicht die einfache Steuerung Ihres Leistungsmessers, die Datenprotokollierung und die Visualisierung von Messwerten in einer Vielzahl von Anzeigeoptionen – ganz ohne Programmierung. Verbinden Sie den Sensor einfach mit der auf Ihrem PC installierten BenchVue BV0007B App zur Steuerung und Analyse von Leistungsmessern und Sensoren, um die durchschnittliche Leistung zu messen und zu analysieren.

Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.