FS2-Frequenzsynthesizer, 20 GHz

Der AP4007A FS2 Frequenzsynthesizer ist eine Signalquelle in Instrumentenqualität, die als direkter Ersatz für den eingestellten NI QuickSyn dient.

Produktbild
  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Output power @1 GHz

    15 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -147 dBc/Hz

  • Frequency switching speed

    15 µs

  • Number of channels

    1

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Leistung auf Instrumentenniveau bei reduzierter Größe und erschwinglichen Kosten

Der FS2-Frequenzsynthesizer vereint geringes Phasenrauschen mit schneller Schaltgeschwindigkeit und deckt einen breiten Frequenzbereich von 8 kHz bis 20 GHz ab. Er bietet Instrumentenqualität in einem Flanschmontagemodul, das die nicht mehr erhältlichen NI QuickSyn-Synthesizer direkt ersetzen kann und sich durch erweiterte Funktionalität und effizienten Stromverbrauch auszeichnet.

  • Kann als direkter Ersatz für NI QuickSyn verwendet werden und ermöglicht so einen unterbrechungsfreien Betrieb und einen unkomplizierten Übergang.
  • Erzielen Sie eine hervorragende Langzeit-Frequenzstabilität mit einer hochstabilen OCXO-Referenz, die präzise, ​​leistungskalibrierte und phasenverriegelbare Ausgangssignale liefert.
  • Erfüllen Sie die Anforderungen von Anwendungen wie Gerätecharakterisierung und ATE mit geringen Störsignalen und Oberwellen.
  • Fernsteuerung über USB, LAN oder SPI