Analisador de sinais
+ Analisador de sinais

Compreensão da fonte de ruído usando um analisador de figura de ruído

Medir e gerenciar o piso de ruído de um circuito ou dispositivo de RF é uma maneira eficaz de garantir uma relação sinal-ruído (SNR) ideal. O ruído é um aspecto fundamental dos circuitos elétricos e é causado pela geração térmica. É fundamental entender as fontes de ruído. Por exemplo, o ruído térmico, o ruído de disparo ou o ruído de interferência é um parâmetro fundamental para prever o desempenho do produto de RF e pode afetar negativamente a taxa de erro de bits (BER), a latência e a taxa de transferência.

A figura de ruído de um dispositivo em teste (DUT) é a degradação da SNR à medida que um sinal passa pelo DUT. A figura de ruído é medida usando um analisador de figura de ruído que, em sua forma mais básica, consiste em um receptor com um detector de potência preciso e um circuito para alimentar a fonte de ruído. O analisador de figura de ruído permite a entrada da relação de excesso de ruído (ENR) e exibe o valor resultante da figura de ruído correspondente à frequência na qual está sintonizado. Internamente, um analisador de figura de ruído calcula a figura de ruído usando o método do fator Y.

Solução de medição de SNR

A obtenção de uma relação sinal-ruído (SNR) ideal requer a medição e o gerenciamento do piso de ruído de um dispositivo. O analisador de figura de ruído da série NFA X da Keysight, o analisador de sinal vetorial PXIe da Keysight e a fonte de ruído da série SNS da Keysight trabalham juntos para fornecer uma solução para medir a SNR com alto nível de precisão e velocidade. Ao integrar o software TestExec SL da Keysight, é possível automatizar os testes em um ambiente de fabricação para melhorar a eficiência e a qualidade.

Veja a demonstração da medição de SNR

Explore os produtos em nossa solução de medição de SNR

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?