Osciloscópio UXR0804A Infiniium série UXR: 80 GHz, 4 canais
O UXR0804A é o osciloscópio Infiniium série UXR em tempo real de 80 GHz e 4 canais
A partir de
O UXR0804A é o osciloscópio Infiniium série UXR em tempo real de 80 GHz e 4 canais
DESTAQUES
- Largura de banda de 80 GHz, pode ser atualizado para 110 GHz
- 4 canais de banda larga total
- Taxa de amostragem de 256 GSa/s em todos os canais
- Até 2 Gpts de memória
- ADC de 10 bits
- Módulo de calibração opcional para autocalibração no local
- Entradas reforçadas de 1 mm com nova interface de AutoProbe III
- SDA de alta velocidade e recuperação do clock incluídos
- Funções definidas pelo usuário incluídas
- Processo e chipsets de fosfeto de índio (InP)
- Teclado e mouse USB
- Adaptador reforçado fêmea de 1 mm para adaptador fêmea de 1 mm
- Chave - 2 mm de espessura, duas extremidades, para 6 mm e 7 mm
- Chave de torque - 4 pol./lb, 6 mm, extremidade aberta
- Chave de torque - 8 pol./lb, 5/16 pol.
- Chave de torque com duas extremidades - 4 e 10 pol./lb, 14 mm, extremidade aberta
- Adaptador - conector coaxial reto de 2,92 mm para conector de 2,40 mm, 50 ohms. 40 GHz
- Adaptador de protetor de conector fêmea reforçado de 1 mm para adaptador de protetor de conector fêmea de 2,92 mm
- Tapete antiestática com pulseira e cabo
- Tornozeleira de aterramento
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?