O UXR0704A é o osciloscópio em tempo real Infiniium série UXR de 70 GHz e 4 canais

DESTAQUES

  • Largura de banda de 70 GHz
  • 4 canais de banda larga total
  • ADC de 10 bits
  • Taxa de amostragem de 256 GSa/s em todos os canais
  • Até 2 Gpts de memória
  • Pode ser atualizado para 110 GHz
  • Módulo de calibração opcional para autocalibração no local
  • SDA de alta velocidade e recuperação do clock incluídos
  • Funções definidas pelo usuário incluídas
O que está incluído:
  • Teclado e mouse USB
  • Adaptadores de protetor de conector fêmea de 1,85 mm para fêmea de 1,85 mm (1 por canal)
  • Chave de torque - 8 pol./lb, 5/16 pol.
  • Adaptador - conector coaxial reto de 2,92 mm para conector de 2,40 mm, 50 ohms, 40 GHz
  • Adaptador de protetor de conector fêmea de 3,5 para conector fêmea de 3,5 mm
  • Tapete antiestática com pulseira e cabo
  • Tornozeleira de aterramento

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?