O UXR0402AP é o osciloscópio em tempo real Infiniium série UXR de 40 GHz, 2 canal, entrada de 1 mm

DESTAQUES

  • Largura de banda de 40 GHz
  • 2 canais de banda larga total
  • ADC de 10 bits
  • Taxa de amostragem de 256 GSa/s em todos os canais
  • Até 2 Gpts de memória
  • Pode ser atualizado para 110 GHz
  • Módulo de calibração opcional para autocalibração no local
  • SDA de alta velocidade e recuperação do clock incluídos
  • Funções definidas pelo usuário incluídas
  • Entradas de conector de 1 mm
O que está incluído:
  • Teclado 319X157X20-mm
  • Mouse óptico USB com 2 botões e 1 roda de rolagem
  • Conjunto de conectores - fêmea para fêmea de 3,5 mm
  • Adaptador - conector coaxial reto de 2,92 mm para conector de 2,40 mm e 50 ohms, 40 GHz
  • Adaptador - fêmea reforçado de 1,85 mm para F de 1,85 mm
  • Chave - torque de 8 lb/pol., 5/16 pol.                               
  • Tornozeleira de aterramento
  • Cabo para tapete antiestática

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?