Osciloscópio UXR0254A Infiniium série UXR: 25 GHz, 4 canais
O UXR0254A é o osciloscópio em tempo real Infiniium série UXR de 25 GHz e 4 canais
A partir de
O UXR0254A é o osciloscópio em tempo real Infiniium série UXR de 25 GHz e 4 canais
DESTAQUES
- 25 GHz de largura de banda
- 4 canais de banda larga total
- ADC de 10 bits
- Taxa de amostragem de 128 GSa/s em todos os canais
- Até 2 Gpts de memória
- Pode ser atualizado para 110 GHz
- A interface com o AutoProbe II é compatível com as pontas de prova InfiniiMax existentes
- Módulo de calibração opcional para autocalibração no local
- SDA de alta velocidade e recuperação do clock incluídos
- Funções definidas pelo usuário incluídas
- Teclado e mouse USB
- Kit de (5) adaptadores de protetor de conector fêmea de 3,5 mm para fêmea de 3,5 mm
- Kit de (10) protetores de conector
- Chave de torque - 8 pol./lb, 5/16 pol.
- Tapete antiestática com pulseira e cabo
- Tornozeleira de aterramento
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?