O UXR0204A é o osciloscópio em tempo real Infiniium série UXR de 20 GHz e 4 canais

DESTAQUES

  • 20 GHz de largura de banda
  • 4 canais de banda larga total
  • ADC de 10 bits
  • Taxa de amostragem de 128 GSa/s em todos os canais
  • Até 2 Gpts de memória
  • Pode ser atualizado para 110 GHz
  • A interface com o AutoProbe II é compatível com as pontas de prova InfiniiMax existentes
  • Módulo de calibração opcional para autocalibração no local
  • SDA de alta velocidade e recuperação do clock incluídos
  • Funções definidas pelo usuário incluídas
O que está incluído:
  • Teclado e mouse USB
  • Kit de (5) adaptadores de protetor de conector fêmea de 3,5 mm para fêmea de 3,5 mm
  • Kit de (10) protetores de conector
  • Chave de torque - 8 pol./lb, 5/16 pol.
  • Tapete antiestática com pulseira e cabo
  • Tornozeleira de aterramento

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?