Modelo:
N5290A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de rede vetorial Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe XN5 inclui o ENA-X, o PNA-L e o E5080B ENA. A classe XN7 inclui o PNA e o N5264B PNA-X.
Analisador de rede de banda larga de duas ou quatro portas cobrindo de 900 Hz a 110 GHz com analisadores de rede PNA ou PNA-X da Keysight, controlador de conjunto de testes e extensor de frequência.
Frequência máxima
110 GHz
Número de portas embutidas
2, 4
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 0
Modelo:
N5290A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Sistema PNA de ondas milimétricas de 900 Hz a 110 GHz | Suporte KeysightCare Assured First Year | Analisador de rede PNA de 10 MHz a 26,5 GHz | Controlador de teste de ondas milimétricas | Extensor de frequência, 110 GHz, cabo de 1,2 m, LFE com tee de polarização | Assistência na inicialização, diariamente. | Garantia Keysight - 1 ano.
1
26 GHz 2 portas N5222B-205
1
2 portas com conjunto de testes configurável, comutador misturador de referência, Tês de polarização, extensão de baixa frequência
1
Adicionar entradas IF
1
Conjunto de teste, 2 portas
1
Kit de interconexão para conjunto de teste de 2 portas e VNA de 2 portas com portas de 3,5 mm
O sistema de ondas milimétricas Keysight N5290A PNA é uma solução de analisador de rede que utiliza tanto a plataforma PNA quanto a PNA-X como mecanismo de medição. O sistema de teste N5290A vem totalmente configurado com hardware e opções para permitir medições de parâmetros S de banda larga. Software adicional de aplicações de medição pode ser adicionado às configurações básicas.
Projetadas especificamente para o sistema de teste N5290A, as versáteis aplicações de software facilitam a execução de medições sofisticadas na faixa de frequência de ondas milimétricas. As ferramentas de software do analisador de rede permitem que os usuários explorem, definam e resolvam problemas em uma ampla variedade de cenários de medição.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.