O N5245BQ fornece o analisador de rede PNA-X N5245B de 50 GHz, software de aplicativo e acessórios para medições em conversor de frequência com sinal modulado, como EVM, NPR e ACPR, além de ganho, compressão de ganho, IMD e outras medições

DESTAQUES

  • Solução em pacote para medições lineares e não lineares de conversores de frequência.
  • Ganho, atraso de grupo, compressão de ganho, IMD, medições de figura de ruído
  • Medições de EVM, NPR e ACPR com sinal modulado usando um gerador de sinal vetorial
  • Inclui o PNA-X N5245B de 50 GHz com as opções 423/029, aplicações S93007/29/83/84/86/87/89B e S930705B, N4693D ECal, sensor de potência USB U8487A, U9391F e quatro cabos de teste de 2,4 mm.
  • O mesmo desempenho do PNA-X N5245B
O que está incluído:
  • O N5245BQ inclui estes produtos: analisador de rede PNA-X N5245B de 50 GHz com as opções 423 e 029 e os aplicativos de software S93007B, S93029B, S93083B, S93084B, S93086B, S93087B, S93089B e S930705B e acessórios para calibração e medições: Módulo de ECal N4693D de 50 GHz, sensor de potência USB U8487A de 50 GHz, gerador de comb U9391F de 50 GHz, adaptador de entrada/saída de pulsos N1966A, quatro cabos de teste macho/fêmea N9910X-714 de 2,4 mm.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?