N5172B EXG X-Series RF vector mid-performance signal generators offer 9 kHz to 6 GHz frequency & simulation of real-time signals with Signal Studio software. Optimized for manufacturing with faster throughput & greater uptime at the right price.

Highlights

  • Obtenha rendimento mais rápido e maior tempo operacional com desempenho otimizado com ótimo custo-benefício para testes de produção
  • Faça testes paramétricos básicos de componentes e verificação e EVM líderes
  • Reduza o tempo que você gasta criando sinais com o software Signal Studio; adquira apenas as formas de onda que precisa com a licença do pacote de 5 e 50
  • Minimize o tempo de inatividade e as despesas com manutenção e reparos de baixo custo
O que está incluso?:
  • Potência de saída padrão de +18 dBm
  • Atenuador eletrônico
  • Geração de sinais CW
  • Modulador (IQ) vetorial
  • 50 de W de proteção de potência reversa
  • Cabo de alimentação conforme o país
  • CD-ROM com documentação

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?