HIGHLIGHTS

Largura de banda:

  • 25 GHz
  • Tr = 17,4 ps

Faixa:

  • Razão de atenuação CC: 6:1 (3:1 com ponta ZIF de 200 Ω)
  • Faixa de tensão da entrada: 1,6 Vpp (0,8 Vpp com ponta ZIF de 200 Ω)
  • Faixa de modo comum da entrada: ±12 V de CC a 250 Hz, ±2,5 V a >250 Hz (±6 V de CC a 250 Hz, ±1,25 V a >250 Hz com ponta ZIF de 200 Ω)
  • Faixa de offset: ±16 V quando sondando sinal de terminação simples

Impedância de entrada:

  • Resistência de entrada CC: R diferencial = 100 kΩ ±2%, R terminação simples = 50 kΩ ±2%
  • Resistência de entrada @ >10 kHz : R diferencial = 1 kΩ, R terminação simples = 500 Ω
  • Capacitância de entrada: C diferencial = 32 fF, C terminação simples = 48 fF (com cabeça de ponta de prova ZIF)

Conectividade:

O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a maior largura de banda e carga muito baixa, permitindo um nível completamente novo de fidelidade e precisão do sinal. Estão disponíveis quatro diferentes amplificadores de pontas de prova InfiniiMax III, variando entre 16 GHz e 30 GHz, para casar sua solução de sondagem aos requisitos de desempenho e orçamento. Um processo CI de InP (fosfeto de índio) de 200 GHz fT proprietário, em conjunto com vias de terra na parte traseira e tecnologia de película espessa, são utilizados no sistema de sondagem InfiniiMax III para acomodar suas necessidades de desempenho mais altas e são incomparáveis a qualquer outro produto no mercado.

Principais recursos

  • 25 GHz total, até a extremidade da ponta de prova
  • Menor ruído de sistema de osciloscópio e ponta de prova da indústria
  • Maior fidelidade e precisão da indústria, devido a alta largura de banda e carga muito baixa
  • Amplificadores de ponta de prova carregados com parâmetros s medidos, para uma correção de resposta mais precisa
  • Largura de banda da ponta de prova atualizável
  • Variedade de cabeças de ponta de prova para diferentes modelos de uso, garantindo máxima usabilidade
     


Extend the Capabilities

Featured Resources for N2802A InfiniiMax III Series Probe Amplifier, 25 GHz

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Want help or have questions?