O que você está procurando?
N2796A Active Probe, 2 GHz
Ideal for digital system design, component design/characterization, and educational research applications
A partir de
Highlights
Características Principais:
- 2GHz largura de banda (-3dB)
- Alta resistência (1MΩ) e baixa capacitância (1 pF) de entrada para baixo carregamento
- Ampla faixa dinâmica (±8V) e offset (±12V)
- Luz embutida para maior visibilidade durante a medição Vários acessórios inclusos
- Conexão direta com a interface AutoProbe (sem necessidade de fonte de alimentação adicional) Oferece largura de banda completa dos osciloscópios InfiniiVision e Infiniium, com largura de banda de até 1GHz
Compatível Com Osciloscópios:
- Séries Keysight InfiniiVision 3000 X, 5000, 6000, 7000 (exceto 6000 de 100MHz) e Infiniium 9000, 90000.
A N2796A é uma ponta de prova de última geração, de baixo custo, com terminação simples e interface AutoProbe. Ela integra muitas das características necessárias para medições de alta velocidade de uso geral, especialmente em design de sistemas digitais, componentes de design/caracterização e aplicações de pesquisa educacional. Sua resistência de entrada de 1 MΩ e a capacitância de entrada ultrabaixa (1 pF) oferecem um carregamento baixíssimo do DUT. Isto, acompanhado de uma fidelidade de sinal superior, faz essa ponta de prova útil para maior parte das tensões digitais lógicas de hoje. Com sua ampla faixa dinâmica (±8 V) e offset (±8 V), essa ponta de prova pode ser usada em uma grande variedade de aplicações.
Para medição da integridade do sinal, a ponta de prova ativa N2796A de 2 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios Keysight com 1 GHz de largura de banda das séries Infiniium e InfiniiVision. A N2796A também pode ser utilizada com osciloscópios Keysight das séries Infiniium 9000 ou 90000 com largura de banda igual ou superior a 2,5 GHz, como uma alternativa de baixo custo para a ponta de prova ativa 1156A-1158A ou uma ponta de prova InfiniiMax.
A N2796A é equipada com uma luz de LED branca para iluminar o circuito sendo testado. A ponta de prova é ativada diretamente pela interface AutoProbe da InfiniiVision e Infiniium, eliminando, assim, a necessidade de fonte de alimentação adicional. Acompanham a ponta de prova vários acessórios que permitem conexões mais fáceis ao circuito sob teste.
Extend the Capabilities
Featured Resources for N2796A Active Probe, 2 GHz
Want help or have questions?